TIPD119

Información general

Este diseño de referencia verificado implementa un terminal de salida combinada de tensión y corriente para salidas analógicas en aplicaciones industriales.  El DAC8760 combinado con el OPA192 crean una salida combinada de tensión y corriente que permite un único conector de salida de dos terminales para las salidas de tensión y corriente.  El diseño presenta un error total no ajustado (TUE) de <0.1 % para aplicaciones de precisión. El diseño está aislado de manera galvánica del controlador del plano posterior/host mediante el aislador digital ISO7641FC.

Funciones
  • Salida de tensión o corriente estándar, terminal único para un módulo de salida analógica universal
  • Resolución de 16 bits
  • Error total no ajustado de <0.1 % (% del FSR), precisión de salida de corriente de 0-24 mA
  • Error total no ajustado de <0.1 % (% del FSR), precisión de salida de tensión de ±10 V
  • Aislamiento galvánico digital de 4 kV con ISO7641FC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR343.PDF (75 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC018.ZIP (730 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLAC589.ZIP (931 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR342.PDF (110 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Aisladores digitales

ISO7641FC — Aislador digital de 4 canales, 3/1

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC7750 — DAC de salida de corriente programable, monocanal, 12 bits para aplicaciones de bucle de corriente d

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC7760 — DAC de salida de corriente/tensión programable, monocanal, 12 bits para aplicaciones de bucle de cor

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC8750 — DAC de salida de corriente programable, monocanal, 16 bits para aplicaciones de bucle de corriente d

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC8760 — DAC de salida de corriente/tensión programable, monocanal, 16 bits para aplicaciones de bucle de cor

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA192 — Amplificador operacional de precisión de alto voltaje, entrada/salida de carril a carril, 5 µV, 0,2

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Combined Voltage and Current Output with the DACx760 24/07/2014
Guía del usuario TIPD119 Verified Design Reference Guide 8/01/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos