TIPD127

Información general

This TI Precision Verified Design provides the theory, component selection, simulation, PCB design, and measurement details for a PWM to 12-bit resolution analog signal conversion circuit.  Methods for selecting the passive filter’s order, cutoff frequency, and component values are included.  This design example includes a 12 bit filter but the methodology can be applied to target other desired resolutions.  This design also includes a test circuit, which is required to confirm that the output error (ripple) meets the design requirements because it cannot be directly measured using standard test equipment.

Funciones
  • 3.3 Vpp 50% duty cycle PWM input
  • 12-bit resoluion, 0-3.3V analog output
  • 403 uVpp Maximum ripple
  • Error (ripple) verification circuit included
  • Supply Voltage: ±15 V dc (for post amplifier)
  • Post amplifier gain: 1024 V/V, ac coupled
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR289.PDF (87 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC017.ZIP (325 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC027.ZIP (670 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR288.PDF (306 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2209 — Amplificador operacional doble, 2,2 nV/rtHz, 18 MHz, de precisión, RRO, 36 V

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC019 — TIPD127 Simulation

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD127 — Circuito de conversión de señal analógica de PWM a 12 bits

TIDC019 — TIPD127 Simulation

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 10/11/2013
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD127 — Circuito de conversión de señal analógica de PWM a 12 bits

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc019 or www.ti.com/lit/xx/tidc019/tidc019.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC019. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Microcontroller PWM to 12-Bit Analog Out Design Guide 11/11/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos