TIPD130

Información general

This TI Verified Design provides the theory, component selection, simulation, schematic, PCB layout, BOM, and measured performance for a dual polarity (bipolar), high-voltage differential input interface for low-voltage comparators.  The design allows a comparator such as the TLV3201 to operate with a single +3.3 V supply and to compare two input voltages that not only exceed its normal input range, but can be of either (±) polarity. The design takes into account all the comparator and passive component errors and results in <10 mV, of dc input error. Worst-case analyses techniques are provided to determine the dc error contributed by limited resistor tolerance, for the resistors used in the comparator input networks.

Funciones

• TI Precision Designs: Verified Design includes Theory, Component Selection, TINA-TI Simulation, PCB Schematic & Layout, Bill of Materials, and Measured Performance
• DC error due to comparator and passive components less than +/-10 mV
• Input range +/-15 V, bipolar
• Single-Supply Solution
• Features TLV3201 comparator
• Design can also be used with TLV3011, TLV3012, TLV3401 and TLV3701 comparators to achieve alternate design goals

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRC46.PDF (27 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC811.ZIP (379 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC810.ZIP (536 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRC45.PDF (133 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

TLV3201 — Comparador simple de 5.5 V, de alta velocidad, con inserción y extracción

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC812 — TIPD130 Simulation

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD130 — Diseño de referencia de interfaz de entrada diferencial de alta tensión y doble polaridad para compa

TIDC812 — TIPD130 Simulation

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 9/12/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD130 — Diseño de referencia de interfaz de entrada diferencial de alta tensión y doble polaridad para compa

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc812 or www.ti.com/lit/xx/tidc812/tidc812.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC812. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Dual-Polarity High-Voltage Differential Input I/F for Low-Voltage Comparators 10/12/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos