TIPD139

Información general

This TI Precision Verified Design provides the theory, component selection, simulation, PCB design, and measured results for a dual-supply precision full-wave rectifier.  The design functions over a wide power supply range (up to  +/-18V) allowing full-wave rectification of a wide range of input signals. This implementation operates with limited distortion for 20 Vpp input signals at frequencies up to 50 kHz and for signals as small as 50 mVpp at frequencies up to 1 kHz. The circuit can be used in applications that need to quantify the absolute value of input signals which have both positive and negative polarities.  The OPA2211 provides excellent  noise and distortion performance making it ideal for precision applications.

Funciones
  • Creates a Full-Wave Rectified Output Over a Wide Input Range
  • Utilizes OPA2211 Precision Amplifier for Low-Noise Output
  • Dual-Supply Solution
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR341.PDF (50 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC238.ZIP (341 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC031.ZIP (955 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR340.PDF (67 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2211A — Amplificador operacional de precisión con ruido de 1,1 nV/√rtHz y baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC239 — TIPD139 Simulation

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD139 — Rectificador de onda completa de precisión, alimentación doble

TIDC239 — TIPD139 Simulation

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 8/01/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD139 — Rectificador de onda completa de precisión, alimentación doble

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc239 or www.ti.com/lit/xx/tidc239/tidc239.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC239. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Precision Full-Wave Rectifier, Dual Supply Design Guide 8/01/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos