TIPD140

Información general

This TI Reference Design demonstrates a single op amp used as a slew rate limiter.  In control systems for valves or motors, abrupt changes in voltages or currents can cause mechanical damages.  By controlling the slew rate of the command voltages, into the drive circuits, the load voltages can ramp up and down at a safe rate.

Funciones
  • Component Programmable Slew Rate
  • 20v/us to 20V/s  Slew Rate
  • Dual or Single Supply Use
  • Control the rise/fall of Op Amp Output
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR352.PDF (184 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC214.ZIP (15531 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR332.PDF (86 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA192 — Amplificador operacional de precisión de alto voltaje, entrada/salida de carril a carril, 5 µV, 0,2

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC232 — TIPD140 Simulation

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD140 — Diseño de referencia de limitador de velocidad de subida de un solo amplificador operacional

TIDC232 — TIPD140 Simulation

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 8/01/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD140 — Diseño de referencia de limitador de velocidad de subida de un solo amplificador operacional

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc232 or www.ti.com/lit/xx/tidc232/tidc232.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC232. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Single Op-Amp Slew-Rate Limiter Design Guide 10/12/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos