TIPD144

Información general

This TI Verified Design implements a comparator with hysteresis.  Comparators are used to differentiate between two different signal levels.  For example, a comparator may differentiate between an over temperature and normal temperature condition.  Noise or signal variation at the comparison threshold will cause multiple transitions.  Hysteresis sets an upper and lower threshold to eliminate the multiple transitions caused by noise.

Funciones
  • Simulated and verified results
  • Set hysteresis for comparator using 3 resistors
  • PCB supports single and dual packages
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR353.PDF (186 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC507.ZIP (255 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC210.ZIP (613 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR337.PDF (110 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

LM397 — Comparador de tensión simple de uso general

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LMV7291 — Comparador de potencia simple de 1,8 V con entrada de carril a carril

Hoja de datos: PDF
Comparadores

TLV1701 — Comparador simple de alta tensión y baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TLV1702 — Comparador doble de alta tensión y baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TLV3201 — Comparador simple de 5.5 V, de alta velocidad, con inserción y extracción

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TLV3401 — Comparador de alta tensión de nanopotencia simple con salida de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC236 — TIPD144 Simulation

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD144 — Diseño de referencia de comparador con histéresis

TIDC236 — TIPD144 Simulation

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 8/01/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD144 — Diseño de referencia de comparador con histéresis

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc236 or www.ti.com/lit/xx/tidc236/tidc236.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC236. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Artículo técnico Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 PDF | HTML 10/11/2015
Guía del usuario Comparator With Hysteresis Design Guide (Rev. A) 2/07/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos