TIPD145

Información general

Single supply rail-to-rail amplifiers are commonly used in analog systems.  In some cases it is important to have an amplifier output that drives very close to GND (i.e. a few microvolts).  However, no amplifier can inherently drive this close to GND.  This TI Precision Design shows a simple design modification that allows most standard single supply rail-to-rail amplifiers to drive very close to GND.

Funciones
  • Drives output to true GND
  • Avoids output swing limitations near GND using pull-down
  • Single-Supply Solution
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR354.PDF (185 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC209.ZIP (15 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR335.PDF (40 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de propósito general

OPA313 — Amplificador operacional RRIO, simple, 5.5 V, 1 MHz, corriente inactiva baja (50 μA)

Hoja de datos: PDF
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA365 — Amplificador operacional de 5 V de precisión, 50 MHz y alta CMRR de carril a carril

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC235 — TIPD145 Simulation

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD145 — Amplificador operacional de alimentación única con transmisión a tierra real

TIDC235 — TIPD145 Simulation

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 8/01/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD145 — Amplificador operacional de alimentación única con transmisión a tierra real

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc235 or www.ti.com/lit/xx/tidc235/tidc235.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC235. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Más documentación Precision Amplifier Quickstart Kit brochure (Rev. A) 13/01/2015
Guía del usuario Single-Supply Op Amp With True Drive to GND Design Guide 10/12/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos