TIPD148

Información general

Translating a ±15V signal to a single supply 5V signal for use with an ADC is a common circuit requirement.  This Dual Supply to Single Supply Amplifier circuit design translates a ±15V signal to a 0V to 5V signal.  The output of this design will not be outside of 0-5V regardless of power supply sequencing or other transient conditions.

Funciones
  • Shift a ±15V supply to a single 5V or 3V supply
  • Protection from power supply sequencing issues
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR357.PDF (195 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC206.ZIP (31 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR338.PDF (55 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de propósito general

OPA313 — Amplificador operacional RRIO, simple, 5.5 V, 1 MHz, corriente inactiva baja (50 μA)

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC237 — TIPD148 Simulation

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD148 — Traducción de nivel: Amplificador de alimentación doble a simple de ±15 V a 5 V

TIDC237 — TIPD148 Simulation

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 8/01/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD148 — Traducción de nivel: Amplificador de alimentación doble a simple de ±15 V a 5 V

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc237 or www.ti.com/lit/xx/tidc237/tidc237.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC237. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Más documentación Precision Amplifier Quickstart Kit brochure (Rev. A) 13/01/2015
Guía del usuario Level Translation: Dual- to Single-Supply Amp, +/-15V to 5 V Design Guide 10/12/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos