TIPD149

Información general

This TI Verified Design is the realization of a high precision, 16-bit 1MSPS data acquisition system suitable for applications such as digital audio that require front-ends with very low distortion and noise. The circuit uses a high performance Successive Approximation Register Analog to Digital Converter (SAR ADC) and has been optimized to provide superior dynamic performance, without excessive power consumption.

Funciones
  • Verified Design Contains Theory, Component Selection, TINA-TI Simulation, Altium Schematics and PCB Layout, Measurement Results
  • 16 bit SAR ADC with 1MSPS sampling rate and full-scale input range (FSR) of 4.096V
  • Optmized for AC performance:
    • -110dB measured THD
    •  91.6dB measured SNR
    •  Less than ±0.5LSB INL
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR918.PDF (72 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC521.ZIP (528 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC205.ZIP (1095 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR917.PDF (32 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA836 — Amp op VFB de muy baja potencia, salida de carril a carril, entrada de carril negativo

Hoja de datos: PDF
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

THS4281 — Amplificador operacional de retroalimentación de tensión de potencia muy baja, entrada y salida de c

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8860 — ADC SAR de 16 bits, 1 MSPS, 1 canal con entrada de terminación única, SPI y cadena margarita

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA333 — Amplificador operacional de precisión CMOS de micropotencia, 1.8 V, 17 µA y deriva cero

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF3240 — Referencia de tensión de serie (banda vacía) de 4.096 V, 4 ppm/°C y 100 µA en SOT-23 de 6 pines

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC522 — TIPD149 Simulation

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD149 — Diseño de referencia de bloque de adquisición de datos de potencia optimizada, 16 bits y 1 Msps para

TIDC522 — TIPD149 Simulation

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 22/07/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD149 — Diseño de referencia de bloque de adquisición de datos de potencia optimizada, 16 bits y 1 Msps para

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc522 or www.ti.com/lit/xx/tidc522/tidc522.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC522. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Artículo técnico When to use an amplifier with rail-to-rail inputs – and what to watch out for PDF | HTML 30/06/2016
Guía del usuario Power-Optimized 16-Bit 1-MSPS Data Acquisition Block Design Guide 10/12/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos