TIPD152

Información general

Este diseño verificado de precisión de TI implementa un sistema de adquisición RTD de 3 cables compensado por hardware que mide con precisión la temperatura de 0 °C a 100 °C. La entrada de tensión y la tensión de referencia se colocan en una configuración ratiométrica para reducir los errores de ruido y deriva y mejorar la precisión general del sistema. El ADS1247 simplifica la solución frontal mediante la integración de las fuentes de corriente necesarias, el amplificador de ganancia programable y el multiplexor controlado digitalmente en un chip. Las fuentes de corriente se recortan para minimizar cualquier desajuste entre las dos fuentes. Se sugiere el regulador de caída baja (LDO) de relación de rechazo de la fuente de alimentación (PSRR) alta y salida ajustable TPS7A4901 como alternativa de energía limpia frente a la alimentación USB existente para mejorar aún más la precisión del sistema.

Funciones
  • Mide la temperatura de 0 °C a 100 °C de RTD de 3 cables
  • Solución de suministro único
  • Configuración ratiométrica
  • Usa ADS1247, ADC ΔΣ de 24 bits
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR345.PDF (69 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC240.ZIP (322 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC215.ZIP (647 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR344.PDF (101 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A49 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 150 mA, 36 V, ruido bajo, PSRR alto, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS1247 — ADC Delta-Sigma de 24 bits, 2 kSPS y 4 canales con PGA, Vref y 2x IDAC para la medición con sensores

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC241 — TIPD152 Simulation

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD152 — Diseño de referencia de sistema RTD de 3 cables ratiométrico, compensado por hardware, de 0 °C a 100

TIDC241 — TIPD152 Simulation

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 9/01/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD152 — Diseño de referencia de sistema RTD de 3 cables ratiométrico, compensado por hardware, de 0 °C a 100

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc241 or www.ti.com/lit/xx/tidc241/tidc241.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC241. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Hardware-Compensated Ratiometric 3-Wire RTD System Design Guide 12/12/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos