TIPD154

Información general

This TI Precision Verified Design provides the theory, component selection, and simulation for a single-supply, low-power signal conditioning circuit designed to translate a +/-5 V input signal to the proper input range of a single-supply low-power 16-Bit ΔΣ ADC such as the one inside the MSP430 or other similar single-supply ADCs.  A zero-drift op amp was selected to provide excellent dc performance in the attenuation and level-shifting circuit.  Two low-power reference circuits are used to provide power, the ADC reference voltage, and biasing to the input conditioning circuit.

Funciones

• TI Precision Designs: Verified Design Contains Theory, Component Selection, TINA-TI Simulation
• Conditions a +/-5V signal input signal for a 1.25V ADC
• Total operational current < 100 μA
• Single-Supply Solution

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR878.PDF (91 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC509.ZIP (323 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC309.ZIP (467 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR877.PDF (86 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA317 — Amplificador operacional de E/S de carril a carril con baja desviación

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC015 — TIPD154 Simulation

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD154 — Diseño de referencia de circuito de acondicionamiento de tensión bipolar y referencia de baja potenc

TIDC015 — TIPD154 Simulation

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 9/07/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD154 — Diseño de referencia de circuito de acondicionamiento de tensión bipolar y referencia de baja potenc

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc015 or www.ti.com/lit/xx/tidc015/tidc015.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC015. Please update any bookmarks accordingly.
Soporte de software

TIDC510 — TIPD154 Test Files

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD154 — Diseño de referencia de circuito de acondicionamiento de tensión bipolar y referencia de baja potenc

TIDC510 — TIPD154 Test Files

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 9/07/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD154 — Diseño de referencia de circuito de acondicionamiento de tensión bipolar y referencia de baja potenc

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc510 or www.ti.com/lit/xx/tidc510/tidc510.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC510. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Low-Power Reference and Bipolar Voltage Conditioning Circuit for Low-Power ADCs 6/03/2014

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos