TIPD155

Información general

Este diseño de referencia certificado por TI implementa un módulo de salida analógica combinada de corriente y tensión de dos canales. Las dos salidas son independientes y pueden generar y disipar tensión y corriente en los rangos de salida industrial estándar.  Aunque el diseño se ha caracterizado con salidas de ±10 V y ±24 mA, los rangos de salida de 0-5 V, 0-10 V, ±5 V, ±10 V, 4-20 mA, 0-20 mA, 0-24 mA, ±20 mA, ±24 mA son posibles ajustando los valores de resistencia externa.

El diseño incluye los elementos de protección externos necesarios para pasar las pruebas IEC61000-4-2/3/4/5/6 junto con los datos de la prueba medidos.  El circuito de protección no afecta negativamente al diseño, y los resultados de las pruebas mostraron que los errores típicos no ajustados fueron <0.1 % del rango de escala total (FSR) y los errores calibrados fueron inferiores al 0.01 % del FSR.

Funciones
  • Contiene teoría, selección de componentes, cálculos de error, diseño esquemático y de PCB, resultados de rendimiento medidos y resultados de las pruebas EMC/EMI
  • Controlador de salida analógica de corriente y tensión de entrada digital con resolución de 16 bits
  • Alimentación de ±15 V y salida 24 mA combinada de ±10 V y ±24 mA
  • Fuentes y disipadores de tensión y corriente en una conexión de salida combinada
  • Aislados de manera galvánica utilizando ISO7641
  • Pasa las pruebas IEC61000-4-2/3/4/5/6 e incluye datos de las pruebas medidas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRAA2.PDF (204 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC589.ZIP (937 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC588.ZIP (1213 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRAA1.PDF (321 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Acondicionadores de señal 4-20 mA

XTR300 — Controlador analógico industrial con salida de corriente/tensión

Hoja de datos: PDF
Aisladores digitales

ISO7641FM — Aislador digital de 4 canales, 3/1

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC8563 — DAC de salida de tensión con búfer de 16 bits, doble, baja potencia, fallas ultrabajas, con referenc

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Two-Channel Source/Sink Combined Voltage & Current Output, Isolated, EMC/EMI 7/07/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos