TIPD158

Información general

Este diseño de referencia certificado implementa un transmisor de 12 bits alimentado por bucle (o de 2 hilos) que utiliza los componentes DAC7311, OPA317 y TL431B. El diseño incluye un circuito de protección que garantiza la inmunidad con respecto a la serie de ensayos de IEC 61000-4. El diseño incluye además un circuito para rectificar una tensión de suministro con polaridad inversa. El circuito de protección y el rectificador no afectan negativamente al rendimiento de la salida de corriente, lo que se traduce en un error total no ajustado (TUE) de <0.2 %.

Este diseño es adecuado para aplicaciones de automatización industrial y control de procesos que requieran una solución con un costo bajo para la transmisión de datos por dos hilos.

Funciones
  • Transmisor de 12 bits, alimentado por bucle, 4-20 mA
  • Tensión de suministro del bucle de 10-36 V
  • <0.2 % de error total no ajustado (TUE)
  • <0.04 % de error de calibración
  • Diseño de bajo costo
  • Verificado para pasar las pruebas IEC61000-4-2/3/4/6
  • Funciona con una conexión de suministro de polaridad inversa
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRB05.PDF (80 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC383A.ZIP (2605 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRB04.PDF (133 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC7311 — DAC de 12 bits, monocanal y potencia ultrabaja en encapsulado SC70 de 6 pines para aplicaciones alim

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA317 — Amplificador operacional de E/S de carril a carril con baja desviación

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC680 — TIPD158 Simulation

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD158 — Diseño de referencia para transmisor alimentado por bucle de 4 mA a 20 mA, probado para EMC y EMI

TIDC680 — TIPD158 Simulation

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 6/10/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD158 — Diseño de referencia para transmisor alimentado por bucle de 4 mA a 20 mA, probado para EMC y EMI

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc680 or www.ti.com/lit/xx/tidc680/tidc680.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC680. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Low-Cost Loop-Powered 4-mA to 20-mA Transmitter EMC/EMI Tested Design Guide 23/04/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos