TIPD173

Información general

This TI Precision Verified Design details a systematic design methodology for a 16 bit, 1MSPS, single-ended data acquisition (DAQ) block optimized to achieve excellent settling time, power consumption, static performance and dynamic performance for multiplexed applications.  The design features a 16-bit, high-precision, successive-approximation-register (SAR) analog-digital converter (ADC); low noise, low power and wide bandwidth ADC input drive circuitry; and, a very low drift ADC voltage reference and corresponding reference input drive circuitry.

This design is well suited to applications which require low-latency, multi-channel,  data acqusition for multi-sensor measurements such as environmental (temperature, pressure, etc..), biopotential and power measurement.

Funciones
  • Contains Theory, Component Selection, Simulation, Schematic, PCB Layout, and Measured Performance Results
  • Optimized for 900ns (max) 16-bit step-input transient settling time
  • Power:  21.5mW @ AVDD = 3.3V
  • Measured ENOB of 14.58 bits
  • Utilizes ADS8860 (16bit, 1Msps SAR ADC), OPA320 (Input Driver), THS4281 + OPA333 + REF5040 (Reference Driver)
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU504A.PDF (1861 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRAV0A.PDF (106 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRAV1.ZIP (302 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC660.ZIP (50 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC662.ZIP (912 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRAU9A.PDF (349 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

THS4281 — Amplificador operacional de retroalimentación de tensión de potencia muy baja, entrada y salida de c

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8860 — ADC SAR de 16 bits, 1 MSPS, 1 canal con entrada de terminación única, SPI y cadena margarita

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA320 — Amplificador operacional CMOS de precisión, de cruce por cero, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA333 — Amplificador operacional de precisión CMOS de micropotencia, 1.8 V, 17 µA y deriva cero

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF50 — Referencia de tensión de precisión de VIN amplia, bajo ruido y deriva muy baja

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC661 — TIPD173 Simulation

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD173 — Diseño de referencia de adquisición de datos de 16 bits y 1 MSPS para aplicaciones multiplexadas de

TIDC661 — TIPD173 Simulation

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 1/10/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD173 — Diseño de referencia de adquisición de datos de 16 bits y 1 MSPS para aplicaciones multiplexadas de

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc661 or www.ti.com/lit/xx/tidc661/tidc661.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC661. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño 16-Bit 1-MSPS Data Acquisition Ref Design for Single-Ended Multiplexed Apps (Rev. A) 20/04/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos