TIPD176

Información general

This circuit consists of a single-supply op amp configured as a transimpedance amplifier with a bandwidth greater than 1MHz for amplifying the light- dependent current of a photodiode. A small bias voltage derived from the positive supply and applied to the op amp’s non-inverting input. This prevents the output from saturating at the negative supply rail in the absence of input current.  It is designed to produce output voltages of .1V to 4.9V for photodiode currents of 0uA to 90uA.  This circuit is designed for use in common transimpedance amplifier applications such as barcode scanners, optical networking, and spectrometers.

Funciones
  • Includes theory, component selection, TINA-TI simulation, PCB schematic & layout, bill of materials, and measured results
  • Single Supply Photodiode Amplifier
  • >1MHz Bandwidth
  • Gain 53.6k V/A
  • Input: 0-90uA
  • Output .1V to 4.9V
  • 1.5mA supply current
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRBW5.PDF (73 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC770.ZIP (3585 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRBW4.PDF (106 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA320 — Amplificador operacional CMOS de precisión, de cruce por cero, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC771 — TIPD176 Simulation

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD176 — Diseño de referencia de amplificador de fotodiodos de alimentación única y 1 MHz

TIDC771 — TIPD176 Simulation

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 20/11/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD176 — Diseño de referencia de amplificador de fotodiodos de alimentación única y 1 MHz

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc771 or www.ti.com/lit/xx/tidc771/tidc771.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC771. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario 1-MHz Single-Supply Photodiode Amplifier Reference Design Guide 16/09/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos