TIPD186

Información general

This split-supply, high-performance guitar tone circuit provides control of the bass, mid, and treble frequencies of an electric guitar signal, while also providing gain with minimal distortion and noise. Buffered inputs and outputs preserve the behavior of the system independent of the source and load impedances, and a radio frequency (RF) filter on the circuit front end attenuates noise from outside the audio band.

Funciones
  • THD+N at 1 kHz: -105 dB
  • Treble adjustment range: 10 dB
  • Mid adjustment range: 9 dB
  • Bass adjustment range: 19 dB
  • Supply voltage: ±15 V
  • Utilizies OPA1642 high-performance, JFET-input audio operational amplifier
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRER9.PDF (110 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAA1A.ZIP (4930 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRER8.PDF (137 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales para audio

OPA1642 — Amplificador operacional de audio doble SoundPlus™ de alto rendimiento con entrada JFET

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCAA2 — TIPD186 Recordings (MP3)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD186 — Diseño de referencia de pila de tonos para amplificador de guitarra

TIDCAA2 — TIPD186 Recordings (MP3)

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 3/05/2015
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD186 — Diseño de referencia de pila de tonos para amplificador de guitarra

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcaa2 or www.ti.com/lit/xx/tidcaa2/tidcaa2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAA2. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Tone Stack for Guitar Amplifier Reference Design 7/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos