TIPD195

Información general

This design inputs ±10V or ±20mA and outputs 2.5V±2.3V. It utilizes the INA188, which is a zero-drift instrumentation amplifier. The 2.5V reference voltage is provided by the REF3225. Measured performance yielded just 0.153% error (typical).

Funciones
  •  3-Terminal PLC Reference Design
  •  Input: ±10 V or ±20 mA
  •  Output: 2.5 V ± 2.3 V
  •  Supplies: ±15V, 5 V
  •  This design yielded less than 0.2% total unadjusted error
  •  This robust circuit reference design includes theory, error analysis, component selection, simulation, PCB design, and measured data that correlates with the simulation
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU999.PDF (880 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRHO8.PDF (208 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCB34.ZIP (965 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRHO7.PDF (168 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de instrumentación

INA188 — Amplificador de instrumentación de 36 V, deriva cero y salida de carril a carril

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF3225 — Referencia de tensión de serie (banda vacía) de 2.5 V, 4 ppm/°C y 100 µA en SOT-23 de 6 pines
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
* Guía de diseño 3-Terminal PLC Design Guide 20/05/2015
Artículo técnico Noise effects on the precision of amplifiers PDF | HTML 4/11/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos