TIPD201

Información general

Este diseño verificado de TI proporciona la teoría, la selección de componentes, las simulaciones TINA-TI, el rendimiento de verificación y medición, los esquemas Altium y el diseño de PCB para la aplicación de supervisión del paquete de baterías automotriz.  El diseño utiliza un ADC SAR de 12 bits, 4 canales, 1 Msps, con certificación AEC-Q100 ADS7950 Q1 para uso automotriz con diseño de hardware de sistema aislado.

Este diseño de entrada aislada con resistencia de derivación de cuatro cables es muy adecuado para este tipo de aplicaciones que utilizan paquetes de baterías automotrices de alta y baja tensión. Se puede utilizar para controlar la corriente de –5 A a +5 A y una tensión extremadamente alta (hasta 750 V) del paquete de baterías.

Las simulaciones TINA para el accionamiento de entrada y referencia verifican la solución de diseño y la selección de componentes, y los resultados medidos demuestran el rendimiento del diseño de precisión.

Funciones

•  Corriente de detección aislada (bidireccional): De -5 A a +5 A
•  Medición precisa de corriente (calibrada) <0.05 % FSR
•  Medición extremadamente alta de la tensión de la batería:  CC a 750 V
•  Medición de alta tensión (sin calibración): <0.05 % FSR
•  GUI en tiempo de ejecución para un análisis completo de rendimiento de este diseño de precisión aislado

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA81.PDF (3180 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRID3.PDF (134 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBA0.ZIP (1693 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRID2.PDF (854 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Aisladores digitales

ISO7240CF-Q1 — Aislador automotriz digital de 4 canales 4/0

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7242C-Q1 — Aislador automotriz digital de 4 canales 2/2

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

DCR010505 — Convertidores CC/CC aislados regulados de 1 W, miniatura

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

REG104 — Regulador de voltaje de baja caída de 1 A, 15 V, con habilitación

Hoja de datos: PDF
ADC de precisión

ADS7950-Q1 — ADC SAR de un solo extremo de 12 bits, 1 MSPS, 4 canales para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF5025A-Q1 — Referencia de tensión de serie de precisión de 2.5 V, bajo ruido y deriva muy baja para automoción
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
* Guía de diseño Current Shunt and Voltage Measurement for EV/HEV Auto Battery Design Guide 25/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos