TIPD202

Información general

This design features a single-chip solution to linearize and transmit a 3-wire PT1000 RTD over the industry standard 2-wire 4-20mA current loop.  The design was configured for a -50°C to 250°C  temperature range, but other temperature ranges can be achieved by adjusting the component values as discussed in the Theory of Operation section of the reference design guide.  Unadjusted design accuracy was measured to be less than 0.15°C over the selected RTD temperature span.

Funciones
  • Input:  3-Wire PT1000 RTD
  • RTD Temperature Range:  -50°C to 250°C
  • Output:  2-Wire 4-20mA Current Loop
  • Includes analog RTD sensor linearization for >40x linearity improvement over end-point fit
  • Reference design includes theory, calculated error analysis, component selection, PCB layout, and measured results
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB11.PDF (998 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJ18A.PDF (300 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBH5.ZIP (1130 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRJ17.PDF (211 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Acondicionadores de señal 4-20 mA

XTR112 — Transmisores de corriente de 4 mA a 20 mA con linealización y excitación de sensor (2 × 250 µA)

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño Analog 3-Wire PT1000 RTD to 2-Wire 4-20mA Current Loop Transmitter Design Guide 9/11/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos