TIPD216
Diseño de referencia de controlador de salida de corriente y tensión industrial de canal cuádruple (
TIPD216
Información general
Este módulo de salidas analógicas de cuatro canales proporciona salidas de tensión y corriente utilizando la parte frontal analógica DAC8775 altamente integrada. La administración de potencia adaptativa integrada minimiza la disipación de potencia del chip. Además, se implementa un circuito de protección externo para proporcionar inmunidad al conjunto de pruebas IEC61000-4.
Funciones
- Resultados de clase A para descargas electrostáticas, transitorios eléctricos rápidos y emisiones radiadas IEC61000-4. Resultados de clase B para inmunidad radiada e inmunidad conducida IEC61000-4
- <0.1 % del FSR de error total no ajustado en modo de tensión o corriente
- 8 µA de ondulación de salida de corriente pico a pico
- 200µV de ondulación de salida de tensión pico a pico
- Administración de potencia adaptable para salidas de corriente
Industrial
- Analizador de energía
- Flat panel display (FPD) test
- Módulo mixto (AI, AO, DI, DO)
- Probador HIL de comunicaciones e interfaces para automoción
- Probador HIL de comunicaciones e interfaces para automoción
- Semiconductor test
- Source measurement unit (SMU)
- Voltage & current output module
- Voltage & current output module
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Quad-Channel Industrial Voltage and Current Output Driver Reference Design (Rev. A) | 2/10/2018 |
Recursos de diseño
Diseños de referencia
Diseño de referencia
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.