TL5001EVM-097

Controlador reductor PWM con salida seleccionable de 3.3 V o 5 V

TL5001EVM-097

Haga su pedido ahora

Información general

The Buck Converter Evaluation Module provides a method for evaluating the performance of a buck converter using the TL5001 pulse-width-modulation (PWM) controller coupled with a TPS2817 MOSFET driver.

Funciones

An EVM for the TL5001 PWM controller with a 9V to selectable 3.3 or 5V, 2.5A converter.

Controladores de CC/CC
TL5001 Controlador PWM con amplio rango de entrada, tolerancia de ±5 % en la referencia y funcionamiento de

 

Drivers del lado de tierra
TPS2817 Controlador de puerta de un solo canal de 2 A/2 A con VDD de 40 V y entrada de subida activa
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TL5001EVM-097 — PWM Buck Controller with Selectable 3.3V or 5V Output

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TL5001EVM-097 PWM Buck Controller with Selectable 3.3V or 5V Output

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TL5001EVM-097 3.3-V/5-V Selectable Output, 2.5-A Buck Converter User's Guide (Rev. B) 25/05/2001
Certificado TL5001EVM-097 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos