TLC594XEVM-SW

TLC594XEVM-SW

Descargas

Información general

The TLC594x Graphical User Interface (GUI) allows users to change colors and interact with the TLC594x board. The program can be used with or without the board attached.

Funciones
  • Color Picker: Useful in selecting colors for the LED Frames
  • Brightness Control: Used to control the brightness of the red, green and blue of the colors in the LED Frames
  • LED Patterns: When the board is connected, the color patterns can be changed
  • Timing Control: Controls the timing of the colors in the "LED Frames" section
  • LED Frames: Section of the program that contains the results of all the actions taken when choosing colors, patterns, and the timing of the colors
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TLC594XEVM-SW — TLC594xEVM Software Version 2.0.1.5

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Drivers para pantallas LED
TLC5943 — ES-PWM de 16 bits con control de brillo a nivel del dispositivo de 7 bits TLC5944 — Controlador LED PWM de 16 canales y 12 bits con corrección de puntos de 6 bits y FET de precarga TLC5946 — Controlador LED de PWM de 12 bits y 16 canales con corrección de puntos de 6 bits
Opciones de descarga

TLC594XEVM-SW — TLC594xEVM Software Version 2.0.1.5

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 17/05/2009
Productos
Drivers para pantallas LED
TLC5943 — ES-PWM de 16 bits con control de brillo a nivel del dispositivo de 7 bits TLC5944 — Controlador LED PWM de 16 canales y 12 bits con corrección de puntos de 6 bits y FET de precarga TLC5946 — Controlador LED de PWM de 12 bits y 16 canales con corrección de puntos de 6 bits

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc186 or www.ti.com/lit/xx/slvc186a/slvc186a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC186. Please update any bookmarks accordingly.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos