TLK10XXXSMAEVM

TLK10XXXSMAEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TLK10XXXSMAEVM SMA breakout daughterboard is used to for evaluation of the low-speed signals on the TLK10232EVM. SMA cables can be connected from the input signals to the output signals to create an external loopback situation, or to standard lab test equipment. The pinout is compatible with the TLK10002 EVM FPGA daughterboard and any variety of custom interface boards could be created for use with the TLK10232EVM motherboard.

Funciones
  • Supports evaluation of low speed data signals
  • Connects easily to motherboard via board-to-board connector
  • SMA connectors allow low-speed side data signals to interface with external laboratory test equipment
Otras interfaces
TLK10232 — Transceptor de plano posterior de XAUI a 10GBASE-R de doble canal con interruptor de cruce
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

TLK10XXXSMAEVM — TLK10XXXSMAEVM - SMA breakout daughterboard for TLK10232

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLK10XXXSMAEVM — TLK10XXXSMAEVM - SMA breakout daughterboard for TLK10232
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TLK10232 EVM User's Guide 7/03/2013
Certificado TLK10XXXSMAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TLK10232 EVM GUI User's Guide 7/03/2013

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TLK10232EVM — Módulo de evaluación TLK10232EVM de placa base para TLK10232

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos