TLK10232EVM

TLK10232EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Motherboard evaluation board for TLK10232 comes with custom-developed GUI and a detailed EVM user guide. This EVM along with the GUI, enable customers to configure the registers of all the channels independently and to debug the device. The user’s guide provides guidance on proper use of the device by showing some device configurations and test modes. In addition, design, layout and schematic information is provided. Use the information in this guide to help the customer choose the optimal design methods and materials in designing a complete system.

Funciones
  • Dual Channel XAUI/10GBASE-KR Transceiver With Crosspoint SerDes
  • Supports evaluation of high-speed signals, which are accessible via SMA connectors or an optionally-installed optical module
  • MDIO interface easily controlled via USB port using a graphical user interface
  • Runs from a single 5V power supply
  • Voltage monitoring circuits with LED indicators ease circuit debugging
  • Rogers material used in PCB construction to ensure signal integrity
  • Control signals are easily accessible via GUI or shunts on header blocks to facilitate rapid prototyping
    Otras interfaces
    TLK10031 — Transceptor XAUI/10GBASE-KR monocanal TLK10232 — Transceptor de plano posterior de XAUI a 10GBASE-R de doble canal con interruptor de cruce
    Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Solicite y comience el desarrollo

    Placa de evaluación

    TLK10232EVM — TLK10232EVM - Motherboard evaluation module for TLK10232

    Productos y hardware compatibles

    Productos y hardware compatibles

    Desarrollo de hardware
    Diseño de referencia
    TIDA-00234 — Diseño de referencia XAUI a SFI de doble canal para sistemas con dos o más puertos ópticos SFP+
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    TLK10232EVM — TLK10232EVM - Motherboard evaluation module for TLK10232

    close
    Versión: null
    Fecha de publicación:
    Desarrollo de hardware
    Diseño de referencia
    TIDA-00234 — Diseño de referencia XAUI a SFI de doble canal para sistemas con dos o más puertos ópticos SFP+
    GUI para el módulo de evaluación (EVM)

    SLLC435 — TLK10232 EVM GUI Software

    Productos y hardware compatibles

    Productos y hardware compatibles

    Productos
    Otras interfaces
    TLK10232 — Transceptor de plano posterior de XAUI a 10GBASE-R de doble canal con interruptor de cruce
    Desarrollo de hardware
    Placa de evaluación
    TLK10232EVM — Módulo de evaluación TLK10232EVM de placa base para TLK10232

    SLLC435 — TLK10232 EVM GUI Software

    close
    Versión: 01.00.00.00
    Fecha de publicación: 2/06/2013
    Productos
    Otras interfaces
    TLK10232 — Transceptor de plano posterior de XAUI a 10GBASE-R de doble canal con interruptor de cruce
    Desarrollo de hardware
    Placa de evaluación
    TLK10232EVM — Módulo de evaluación TLK10232EVM de placa base para TLK10232

    Información de la versión

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc435 or www.ti.com/lit/xx/sllc435/sllc435.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLLC435. Please update any bookmarks accordingly.
    Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

    Documentación técnica

    star
    = Principal documentación seleccionada por TI
    No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
    Ver todo 3
    Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
    * EVM User's guide TLK10232 EVM User's Guide 7/03/2013
    Certificado TLK10232EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
    Guía del usuario TLK10232 EVM GUI User's Guide 7/03/2013

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos