TLV61047EVM

TLV61047EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TLV61047 es un convertidor boost no síncrono de alta tensión que proporciona un encapsulado SOT-23 de 2.9 mm × 1.6 mm pequeño y de alta eficiencia. El TLV61047 tiene un amplio rango de tensión de entrada de 2.6 V a 20 V, y la tensión de salida cubre hasta 28 V con capacidad de corriente de conmutación máxima de 2.2 A. Este módulo de evaluación (EVM) está diseñado para aplicaciones de tensión de entrada de 3 V a 9 V y tensión de salida de 12 V. El divisor de realimentación se puede modificar para otras condiciones de aplicación de acuerdo con la hoja de datos.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 3 V a 9 V
  • Tensión de salida: 12 V
  • Corriente de salida máxima: 0.6 A cuando VIN ≥ 5 V
Convertidores de CC/CC
TLV61047 — Convertidor boost no sincrónico de 20 VIN, 28 VOUT y 2.2 A en encapsulado DDC SOT23-5
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV61047EVM-038 — Módulo de evaluación TLV61047

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV61047EVM-038 — Módulo de evaluación TLV61047
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
* EVM User's guide TLV61047EVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 5/11/2024
Certificado TLV61047EVM-038 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 19/09/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos