TLV61290EVM

TLV61290EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TLV61290EVM-076 se diseña para demostrar las características y la funcionalidad del dispositivo TLV61290, que es un convertidor boost sincrónico de alto rendimiento y alta eficiencia con modo de derivación e interfaz I2C. Los ajustes predeterminados de fábrica del TLV61290EVM permiten el funcionamiento con un rango de tensión de entrada de 2.0 V a 5.0 V. Todas estas características aportan flexibilidad y optimización del diseño para un rendimiento general, así como optimización de BOM y costo de diseño.

Funciones
  • Amplio rango VIN de 2.0 V a 5.0 V
  • Límite de corriente de entrada promedio programable (3.5 A a 8 A) a través de I2C
  • Tensión de salida programable (2.35 V a 5.0 V) a través de I 2C, 3.4 V predeterminado
  • Alta eficiencia y buen rendimiento en transitorios de carga
Convertidores de CC/CC
TLV61290 — Convertidor CC/CC de parte frontal de batería de amplia tensión para aplicaciones de ion de litio, r
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV61290EVM-076 — Módulo de evaluación TLV61290 para convertidor boost de 5 V y 10 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV61290EVM-076 — Módulo de evaluación TLV61290 para convertidor boost de 5 V y 10 A
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
* EVM User's guide TLV61290EVM-076 Evaluation Module PDF | HTML 23/07/2025
Certificado TLV61290EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 12/05/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos