TLV62065EVM-719

TLV62065EVM-719

Haga su pedido ahora

Información general

The TLV62065EVM-719 is a fully assembled and tested platform for evaluating the performance of the TLV62065 2.0-A step-down converter. The user’s guide document includes schematic diagrams, printed circuit board (PCB) layout, bill of materials, and test data. Throughout this document, the abbreviations EVM, TLV62065EVM, and the term evaluation module are synonymous with the TLV62065EVM-719 unless otherwise noted.

Funciones
  • Input voltage range: 2.9 V to 5.5 V
  • Adjustable output voltage: 0.8 V to VIN
  • Up to 2.0-A output current
  • Power Save mode / 3-MHz fixed PWM mode
Convertidores de CC/CC
TLV62065 — Convertidor reductor de 3 MHz y 2 A en paquete SON 2x2
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV62065EVM-719 — Evaluation Module for TLV62065 3MHz 2A Step Down Converter in 2x2 SON Package

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV62065EVM-719 — Evaluation Module for TLV62065 3MHz 2A Step Down Converter in 2x2 SON Package

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLVC347.ZIP (213 KB)
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
* EVM User's guide TLV62065EVM-719 User's Guide 1/12/2010
Certificado TLV62065EVM-719 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos