TLV62130EVM-505

TLV62130EVM-505

Haga su pedido ahora

Información general

The TLV62130 EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TLV62130 buck converters. The EVM convert a 4-V to 17-V input voltage to a regulated 3.3-V output voltage that delivers up to 3 A in a 3-mm x 3-mm QFN package. The DCS control topology provides fast transient responses and light load efficiency. Focusing on low IQ makes this solution ideal for battery powered applications.

Funciones
  • Wide operating input voltage range of 3 V to 17 V is ideal for 5-V or 12-V rails
  • DCS control topology for fast transient response and light load efficiency
  • Low IQ of 19 μA helps to extend the life of Li-Ion or other batteries
  • High switching frequency of 2.5 MHz permits the use of small inductors
  • Enable-pin allows power sequencing
Convertidores de CC/CC
TLV62130 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 3 A en encapsulado QFN de 3x3 TLV62130A — Convertidor reductor de 3 a 17 V y 3 A con control DCS en encapsulado QFN de 3 x 3
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV62130EVM-505 — TLV62130EVM-505 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV62130EVM-505 — TLV62130EVM-505 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TLV621x0 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 8/11/2021
Certificado TLV62130EVM-505 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos