TLV7011-2-3-41EVM

TLV7011-2-3-41EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TLV7011-2-3-41EVM board is a DIP adaptor module which makes it easy to evaluate the <a href="https://www.ti.com/product/TLV7011">TLV7011</a>. TLV70x1 family uses an ultra small and leadless DPW package (0.8 x 0.8mm) . This adaptor EVM board converts it into a standard 8-pin DIP pinout. This EVM can also be useful for evaluating some of the performance characteristics of <a href="https://www.ti.com/product/TLV7021">TLV7021</a>, <a href="https://www.ti.com/product/TLV7031">TLV7031</a>, and <a href="https://www.ti.com/product/TLV7041">TLV7041</a>.

Funciones
  • Wide Supply Voltage Range of 1.6 V to 5.5 V
  • Quiescent Supply Current of 5 µA
  • Low Propagation Delay of 260 ns
  • Rail-to-Rail Common-Mode Input Voltage
  • Internal Hysteresis (4 mV)
  • No Phase Reversal for Overdriven Inputs
  • –40°C to 125°C Operating Ambient Temperature
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV7011-2-3-41EVM — TLV7011 Micropower Comparator Dip Adaptor Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV7011-2-3-41EVM — TLV7011 Micropower Comparator Dip Adaptor Evaluation Module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TLV7011-2-3-41EVM User’s Guide PDF | HTML 27/04/2017
Application brief Voltage Supervision with a Comparator PDF | HTML 28/09/2023
Certificado TLV7011-2-3-41EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos