TLV9051DPWEVM

TLV9051DPWEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TLV9051DPWEVM es un módulo de evaluación (EVM) diseñado para demostrar el rendimiento del dispositivo TLV9051DPW. Las placas incluyen el TLV9051DPW en el EVM para que los usuarios puedan rellenar los componentes pasivos según la configuración de circuito deseada. Este EVM se puede configurar fácilmente como amplificador inverso, amplificador no inverso y amplificador diferencial, lo que permite a los ingenieros evaluar y verificar rápidamente los conceptos de diseño. Desde la hoja de datos hasta la simulación y la evaluación, el TLV9051DPWEVM le proporcionará la confianza necesaria para avanzar rápidamente en su diseño.

Funciones
  • TLV9051DPW incorporado en EVM
  • Configuraciones de circuito de amplificador no inverso, inverso y diferencial disponibles
  • Esquema proporcionado en serigrafía en el EVM
  • Múltiples opciones de conectores para las conexiones de entrada y salida: SMA, punto de prueba y cables

TLV9051DPWEVM

Tiras de conector macho de 4 posiciones (TS-104-G-A)

Amplificadores de propósito general
TLV9051 — Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V y 5 MHz, velocidad de subida de 15 V/μs, para aplicaci
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite un TLV9051DPWEVM
  2. Lea la guía del usuario del TLV9051DPWEVM
  3. Simule el uso de PSpice para TI mientras el EVM está en tránsito
  4. Rellene los componentes pasivos necesarios para la configuración de circuito deseada (amplificador diferencial, amplificador no inverso, amplificador inversor)
  5. Rellene los conectores de entrada y salida

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TLV9051DPWEVM — Módulo de evaluación TLV9051DPWEVM para el amplificador operacional más pequeño del mundo en encapsulado de 0.8 mm × 0.8 mm (X2SON)

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV9051DPWEVM — Módulo de evaluación TLV9051DPWEVM para el amplificador operacional más pequeño del mundo en encapsulado de 0.8 mm × 0.8 mm (X2SON)
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
* EVM User's guide TLV9051DPWEVM User's Guide 15/06/2020
Certificado TLV9051DPWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/06/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos