TMDS1204EVM

TMDS1204EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TMDS1204 es una PCB creada para ayudar a los clientes a evaluar el TMDS1204 para aplicaciones de video con interfaces HDMI. Este EVM también se puede utilizar como diseño de referencia de hardware para las implementaciones del TMDS1204. Se pueden proporcionar archivos de diseño o diseño de una PCB a pedido para proporcionar ilustraciones de diseño de PCB de las reglas de enrutamiento o ubicación con un componente TMDS1204.

Funciones
  • Diseñado para conectar y usar
  • Tres opciones de activación y restablecimiento del dispositivo
  • Acceso local I2C
  • Una toma de alimentación de CC (J9) para aceptar un adaptador de alimentación de pared de 5 V.
  • Capacidad de alimentación a través de un conector USB Micro B
  • Configuración disponible a través de puentes
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI
TMDS1204 — Recontrolador HDMI 2.1 a 12 Gbps
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMDS1204EVM — Módulo de evaluación TMDS1204 para recontrolador HDMI 2.1 a 12 Gbps

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDS1204EVM — Módulo de evaluación TMDS1204 para recontrolador HDMI 2.1 a 12 Gbps
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
* EVM User's guide TMDS1204 EVM User's Guide PDF | HTML 29/07/2022
Certificado TMDS1204EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 19/07/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos