TMDSDOCK28343

TMDSDOCK28343

Haga su pedido ahora

Información general

The C28343 Experimenter's Kit allows allows users to easily evaluate all the functionality of the 200MHz C28343 floating point controller. The kit includes a C28343 controlCARD and a docking station with access to many C28343 pins and a prototyping area. The C28343 controlCARD provides all the chip support necessary, needing only a 5V supply to be fully functional. The controlCARD also has two on board 12-bit ADCs and a 64KB EEPROM for non volatile program storage. Based on the standard DIM100 controlCARD form factor it is pin compatible with other C2000 controlCARDs. This kit requires an external JTAG emulator(sold separately).

Funciones
  • Docking station with access to most controlCARD pins and prototyping area
  • C28343 controlCARD based on C28343 controller
  • Single 5V supply for full card functionality
  • All C28343 power and support built onto the controlCARD
  • 2 on board 12-bit ADCs
  • 64KB EEPROM for non-volatile memory program storage
  • External JTAG emulator required, sold separately
MCU de iluminación y carrocería automotriz
TMS320C28343-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 200 MIPS, FPU, 260 KB de RAM, EMIF

 

MCU de potencia digital en tiempo real
TMS320C28343 — MCU C2000™ de 32 bits con 200 MIPS, FPU, 260 KB de RAM, EMIF
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMDSDOCK28343 — Kit experimental Delfino C28343

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSDOCK28343 — Kit experimental Delfino C28343

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SPRC905 — TMDXCNCD28343 Hardware Developer's Package

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMDSDOCK28343 — Kit experimental Delfino C28343

SPRC905 — TMDXCNCD28343 Hardware Developer's Package

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 7/04/2010
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMDSDOCK28343 — Kit experimental Delfino C28343

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprc905 or www.ti.com/lit/xx/sprc905/sprc905.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SPRC905. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado TMDSDOCK28343 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Más documentación TMS320C28343 Experimenter’s Kit Overview 10/06/2009

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos