TMDSDOCK28379D

TMDSDOCK28379D

Haga su pedido ahora

Información general

TMDSDOCK28379D es una herramienta de evaluación y desarrollo basada en HSEC180 controlCARD para las series de microcontroladores C2000™; Delfino™; F2837x y Piccolo F2807x. La base de conexión alimenta al controlCARD y dispone de una zona de prototipos. El acceso a las señales del dispositivo clave está disponible mediante una serie de pines del cabezal.

Funciones

Características de hardware

  • TMDSCNCD28379D: TMS320F28379D basado en HSEC180 controlCARD
    • La sonda de depuración aislada XDS100v2 USB a JTAG permite la programación y depuración en tiempo real dentro del sistema
  • Unidades de la placa base tipo protoboard con conector hembra HSEC180 para tarjetas controlCARD
    • Acceso mediante pines a las señales principales del MCU
    • Área de placa base para enrutamiento/prototipos personalizables
    • La alimentación de la placa se puede realizar mediante el cable USB suministrado o una fuente de alimentación de barril de 5 V
  • Los archivos de hardware se encuentran en C2000Ware en boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D

Características de software

Empezar

  • Delfino F28379D controlCARD
  • Placa base de la base de conexión HSEC180
  • 2 x cable USB - macho a macho mini B
  • Cable USB - macho a macho micro B

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)
OPA4350 — Amplificador operacional cuádruple, de alimentación simple, de carril a carril, de alta velocidad

 

Búferes y controladores no inversores
SN74ALVC244 — Búferes de 8 canales, 1.65 V a 3.6 V con salidas de 3 estados

 

Convertidores de CC/CC
TPS62420 — Convertidor reductor doble (600 mA y 1000 mA) ajustable de 2.25 MHz con interfaz de un cable en QFN

 

Diodos de protección ESD
TPD4E001-Q1 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV para automoción, con pin VCC para

 

Interruptores de carga
TPS2051B — Interruptor de potencia USB de 0.5 A de carga, 2.7 a 5.5 V, 70 mΩ y activo en alto

 

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
TMS320F28375S-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF TMS320F28377D-Q1 — MCU C2000™ 32 bits aut. c/800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, flash de 1024 KB, EMIF y ADC 16 bits TMS320F28377S-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF TMS320F28379D-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB,

 

MCU de automatización y control de motores en tiempo real
F28377D-SEP — MCU de 32 bits tolerante a la rad., con 800 MIP y núcleos dobles de C28 y CLA con mem. flash de 1 MB

 

MCU de iluminación y carrocería automotriz
TMS320F28075-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, FPU, TMU, Flash de 512 KB, CLA y SDFM

 

MCU de potencia digital en tiempo real
TMS320F28075 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, FPU, TMU, Flash de 512 KB, CLA y SDFM TMS320F28076 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, FPU, TMU, Flash de 512 KB, CLA, CLB y SDFM TMS320F28374D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 12 bits TMS320F28374S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 12 bits TMS320F28375D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 12 bit TMS320F28375S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 12 bit TMS320F28376D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 16 bits TMS320F28376S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 16 bits TMS320F28377D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 16 bit TMS320F28377D-EP — MCU C2000™ de 32 bits de producto mejorado, con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1 MB, E TMS320F28377S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 16 bit TMS320F28378D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1 TMS320F28378S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1 TMS320F28379D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1 TMS320F28379S — MCU C2000™ 32 bits c/400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC 16 bit

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS730 — Regulador de tensión de caída baja de 200 mA con activación

 

Supervisores de tensión de suministro
TPS3702 — Detector de tensión de ventana de alta precisión para monitorización de sobretensión y subtensión
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Kit de desarrollo

TMDSDOCK28379D — F28379D Delfino Experimenter Kit

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSDOCK28379D — F28379D Delfino Experimenter Kit
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
Ver todo 7
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide Delfino TMS320F28379D controlCARD R1.3 (Rev. B) PDF | HTML 14/06/2022
Guía del usuario TMS320F2837xD Dual-Core Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. K) PDF | HTML 28/05/2024
Errata TMS320F2837xD Dual-Core Real-Time MCUs Silicon Errata (Rev. N) PDF | HTML 15/05/2024
Guía del usuario C2000 Position Manager PTO Library (Rev. E) PDF | HTML 3/02/2022
Certificado TMDSDOCK28379D EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2/01/2019
Informe Charging stations: Toward an EV support infrastructure 9/05/2017
Informe Designing the Next Generation of Industrial Drive and Control Systems (Rev. A) 12/09/2016

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria
TMDSCNCD28379D — Kit de desarrollo F28379D para C2000™ Delfino MCU controlCARD™

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
CONTROLSUITE — Paquete de software control SUITE™: Herramientas de software y desarrollo para microcontroladores C2
IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO — IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.
Kit de desarrollo de software (SDK)
C2000WARE — C2000Ware para MCU C2000

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos