TMDSDOCKH52C1

TMDSDOCKH52C1

Haga su pedido ahora

Información general

The C2000 Experimenter Kits from Texas Instruments are ideal products for initial device exploration and testing. The Concerto H52C1 Experimenter Kit has a docking station that features access to all controlCARD signals, breadboard areas and RS-232 and JTAG connectors. Each kit contains a H52C1 controlCARD. The controlCARD is a complete board level module that utilizes and industry-standard DIMM form factor to provide a low-profiles single-board controller solution. Kit is complete with Code Composer StudioTM IDE v4 and USB cable.

Funciones
  • F28M35H52C1 microcontroller based controlCARD.
  • Docking station with access to all controlCARD signals
  • No external emulator required
  • Fully powered from USB connection, no external power supply needed
  • Code Composer Studio™ IDE v4 included
  • Full open source software examples and hardware files for download in controlSUITE.
  • MCU de iluminación y carrocería automotriz
    F28M35H52C-Q1 — MCU C2000™ de doble núcleo de 32 bits con 250 MIPS y 1024 KB de memoria Flash para automoción

     

    MCU de potencia digital en tiempo real
    F28M35E20B — MCU C2000™ de doble núcleo de 32 bits con 120 MIPS y 512 KB de memoria Flash F28M35H22C — MCU C2000™ de doble núcleo de 32 bits con 250 MIPS y 512 KB de memoria Flash F28M35H52C — MCU C2000™ de doble núcleo de 32 bits con 250 MIPS y 1024 KB de memoria Flash F28M35M22C — MCU C2000™ de doble núcleo de 32 bits con 150 MIPS y 512 KB de memoria Flash F28M35M52C — MCU C2000™ de doble núcleo de 32 bits con 150 MIPS y 1024 KB de memoria Flash
    Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Solicite y comience el desarrollo

    Placa de evaluación

    TMDSDOCKH52C1 — H52C1 Concerto Experimenter Kit

    Productos y hardware compatibles
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    TMDSDOCKH52C1 — H52C1 Concerto Experimenter Kit
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
    Certificado TMDSDOCKH52C1 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
    Guía del usuario TI-RTOS 2.20 User's Guide (Rev. M) 17/06/2016

    Recursos de diseño

    Desarrollo de software

    Controlador o biblioteca
    CONTROLSUITE — Paquete de software control SUITE™: Herramientas de software y desarrollo para microcontroladores C2

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos