TMDX570LC43HDK

TMDX570LC43HDK

Haga su pedido ahora

Información general

The TMS570LC43x Hercules Development Kit is ideal for getting started on development with the Hercules TMS570LC4357 high-performance safety microcontrollers. The kit is comprised of a development board, a mini-B USB cable, and an Ethernet cable.

Hercules Safety MCU Demos, HALCoGen, the diagnostics library, HET IDE, Math Library and demo software are all available for download in the software and development tools tables below. The development board features an on-board XDS100v2 JTAG emulator along with access to the MCU’s communication interfaces and all peripheral pins.

Funciones
  • On-board USB XDS100v2 JTAG debug
  • On-board SCI-to-PC serial communication
  • External high-speed emulation via JTAG
  • Access to signal pin test points
  • LEDs, temp sensor and light sensor
  • CAN transceivers
  • RJ-45 10/100 Ethernet interface

  • Quickstart guide
  • TMDXRM57LC development board
  • Type A to mini B USB cable for using on board XDS100V2 JTAG emulator
  • Flashlight for light sensor demo

Not Included 12V power supply not included.

Required Specs:
  • Voltage – Input: Universal AC input (90-260VAC)
  • Voltage – Output: +12VDC
  • Current – Output (max): 1.5A
  • Polarization: Center Positive
  • Output connector: Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D.
  • Example part numbers: (note: example part numbers are provided as a convenience and without warrantee)
  • Manufacturer: XP Power Manufacture part number: VER18US120-JA (universal blade assortment included)
  • MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
    TMS570LC4357 — MCU Flash RISC de 16/32 bits, Arm Cortex-R5F, EMAC, FlexRay y Auto Q-100

     

    MCU de automatización y control de motores en tiempo real
    TMS570LC4357-EP — MCU Flash RISC de 16/32 bits de producto mejorado, Arm Cortex-R5F, EMAC y FlexRay TMS570LC4357-SEP — Microcontrolador Hercules™ basado en núcleo Arm® Cortex®-R con tolerancia a la radiación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Kit de desarrollo

TMDX570LC43HDK — Kit de desarrollo Hercules TMS570LC43x

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDX570LC43HDK — Kit de desarrollo Hercules TMS570LC43x
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
Ver todo 6
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado TMDX570LC43HDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario TMS570LC43x Hercules Development Kit (HDK) User’s Guide (Rev. A) 2/11/2018
Guía del usuario TMS570LC43x 16/32 RISC Flash Microcontroller Technical Reference Manual (Rev. A) 1/03/2018
Información sobre seguridad funcional Safety Manual for TMS570LC4x Hercules ARM Safety Critical Microcontrollers (Rev. A) 19/10/2016
Información sobre seguridad funcional Foundational Software for Functional Safety 12/05/2015
Información sobre seguridad funcional Hercules TMS570LC/RM57Lx Safety MCUs Development Insights Using Debug and Trace 21/05/2014

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Ejemplo de código o demostración
HERCULES_SAFETY_MCU_DEMOS — Demostraciones de MCU de seguridad Hercules
Controlador o biblioteca
SAFETI_DIAG_LIB — Hercules Diagnostic Library SafeTI
IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO — IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA. HALCOGEN — Generador de código de capa de abstracción de hardware para MCU Hercules HET_IDE — Temporizador de gama alta (HET)
Herramienta de programación de software
UNIFLASH — Herramienta de programación flash UniFlash

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos