TMDXEVMPCI

Información general

This is a passive adapter card that allows select TI EVMs with a AMC header to be converted to a PCIe x4 lane edge connector so it can be inserted into a desktop PC or any where a PCIe header is utilized. The selected TI EVM must support native PCIe on the DSP. This card is a adapter and requires a compatible TI DSP EVM with AMC edge connector.

Funciones
This adapter card contains the following features:
  • The adaptor card is a PCIe x4 lane form-factor
  • One x4 lane PCIe PCB edge finger connector
  • One AMC B+ style (170 pin) PCB edge finger connector.
  • One AMC B+ style connector housing (AMC Socket) to hold the EVM
  • Connector to provide DC power to the FAN (when needed)
SoC de redes industriales y multimedia
TMS320C6670 — DSP de punto fijo y flotante de 4 núcleos para comunicaciones y telecomunicaciones

 

SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
TMS320C6671 — DSP de punto fijo y flotante C66x de 1 GHz, un solo núcleo y alto rendimiento TMS320C6672 — DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 1.25 GHz, doble núcleo y alto rendimiento TMS320C6674 — DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 1.25 GHz, 4 núcleos y alto rendimiento TMS320C6678 — DSP de punto fijo y flotante C66x de hasta 1.25 GHz, 8 núcleos y alto rendimiento
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Adaptador de interfaz

TMDXEVMPCI — AMC to PCIe Adapter Card

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDXEVMPCI — AMC to PCIe Adapter Card
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
Certificado TMDXEVMPCI EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos