TMP1075EVM

Información general

El estándar del sector LM75/TMP75 está ahora disponible con precisión alta y un rango de temperatura más amplio. El TMP1075 es un sustituto directo de los sensores de temperatura digitales más frecuentes con funciones mejoradas. El TMP1075 proporciona una exactitud típica de hasta ±0.5 °C en el rango de –25 °C a +85 °C, y una exactitud típica de ±1 °C en el rango de –55 °C a +125 °C con una resolución de 12 bits, lo que da una resolución de temperatura de 0.0625 °C. Texas Instruments TMP1075EVM (módulo de evaluación) proporciona al usuario una forma sencilla de comenzar con TMP1075. El módulo y la GUI están diseñados para proporcionar al usuario una configuración rápida para evaluar el sistema y el mapa de registro. El EVM cuenta con una perforación que permite colocar el sensor de temperatura lejos del MSP430 para mediciones de temperatura remotas y un cabezal para conectar varios TMP1075 al controlador. Este documento proporciona información detallada sobre el diseño del hardware y la instalación del software.

Funciones
  • Proporcione la GUI para una configuración rápida y sencilla 
  • La PCB perforada le permite colocar el sensor en el sistema del usuario
  • Exactitud típica de hasta ±0.5 °C con una resolución de 0.0625 °C (12 bits)
  • Ejemplo de disposición de la PCB para una respuesta térmica rápida

  • Cable USB

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP2980-ADJ — Regulador de voltaje ajustable de baja caída de 50 mA, 16 V, con habilitación

 

Sensores de temperatura digitales
TMP1075 — Sensor de temperatura de 1 °C I²C con mejoras de rendimiento en el estándar industrial LM75/TMP75
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMP1075EVM — Placa de evaluación de sensor de temperatura digital TMP1075

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMP1075EVM — Placa de evaluación de sensor de temperatura digital TMP1075

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SBOC490 — TMP1075EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Sensores de temperatura digitales
TMP1075 — Sensor de temperatura de 1 °C I²C con mejoras de rendimiento en el estándar industrial LM75/TMP75
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMP1075EVM — Placa de evaluación de sensor de temperatura digital TMP1075

SBOC490 — TMP1075EVM GUI

close
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 1/05/2018

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Sensores de temperatura digitales
TMP1075 — Sensor de temperatura de 1 °C I²C con mejoras de rendimiento en el estándar industrial LM75/TMP75
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMP1075EVM — Placa de evaluación de sensor de temperatura digital TMP1075

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc490 or www.ti.com/lit/xx/sboc490a/sboc490a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBOC490. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TMP1075 EVM User's Guide (Rev. A) 4/04/2018
Certificado TMP1075EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos