TMP107EVM

Información general

This TMP107EVM includes a USB-to-SMAART Wire interface and four TMP107 devices to evaluate in a daisy-chain. The SMAART Wire interface is a bidirectional UART, so only three conductors are needed between devices, which the TMP107EVM provides.  The computer interface board has a solderless 3-lead connector to the cable so the included cable can be removed and a custom cable with up to 31 devices can be inserted with ease.

Funciones

• Enables full software evaluation of TMP107

• Access to Scratch-Pad Memory

• Detachable, 3-Device Cable Assembly

• Hardware configurable 3.3V or 5V supply

• 0.6"x3" USB stick form factor

Sensores de temperatura digitales
TMP107 — Sensor de temperatura de ±0.4 °C con UART de cadena en margarita, EEPROM y función de alerta TMP107-Q1 — Sensor de temperatura de ±0.4 °C de calidad automotriz con UART de cadena en margarita, EEPROM y fun
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMP107EVM — TMP107 Temperature Sensor EVM with UART Daisy-Chain

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMP107EVM — TMP107 Temperature Sensor EVM with UART Daisy-Chain

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SBOC454 — TMP107EVM GUI Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMP107EVM — Módulo de evaluación TMP107

SBOC454 — TMP107EVM GUI Software

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 25/08/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMP107EVM — Módulo de evaluación TMP107

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc454 or www.ti.com/lit/xx/sboc454/sboc454.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBOC454. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TMP107EVM User's Guide 26/08/2015
Certificado TMP107EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Artículo técnico Cold chain in the IoT PDF | HTML 20/11/2015
Nota sobre la aplicación Easy-to-use Cabling Interface for Measuring Temperature with the TMP107 (Rev. A) 21/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos