TMP110EVM

Información general

El TMP110EVM permite al usuario evaluar el rendimiento del sensor de temperatura digital TMP110. Esta placa presenta el TMP110 en un pequeño encapsulado DPW que monitorea la temperatura ambiente en un formato de memoria USB con un microcontrolador MSP430F5528. El diseño de la placa incluye perforaciones entre el sensor y la sección del controlador para permitir la evaluación remota y facilitar el uso.

Funciones
  • Evalúe las prestaciones del módulo TMP110 mediante el software provisto
  • Sección de sensor desmontable para funcionamiento remoto
  • Registro de datos para la supervisión de la temperatura
  • Espacio para pin de cabezal de paso de 0.1 pulgadas y para conector I²C de 4 pines en la sección del sensor para lograr una mejor experiencia del usuario
Low-power MCUs
MSP430F5526 — MCU 25 MHz c/ 96 KB flash, 6 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

 

Sensores de temperatura digitales
TMP110 — Sensor de temperatura I²C de ±1,0 °C de precisión con alerta en encapsulado compacto X2SON
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMP110EVM — TMP110 evaluation module for low-power digital temperature sensor in small DPW package

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMP110EVM — TMP110 evaluation module for low-power digital temperature sensor in small DPW package

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TMP110EVM-GUI — GUI for TMP110 evaluation module (EVM)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMP110EVM — Módulo de evaluación TMP110 para sensores de temperatura digitales de baja potencia en encapsulados

TMP110EVM-GUI — GUI for TMP110 evaluation module (EVM)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 8/01/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMP110EVM — Módulo de evaluación TMP110 para sensores de temperatura digitales de baja potencia en encapsulados

Información de la versión

GUI for TMP110EVM
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
* EVM User's guide TMP110 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2/11/2023
Certificado TMP110EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 24/10/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos