TMP112EVM

Información general

The TMP112EVM allows users to evaluate the performance of the TMP112 digital temperature sensor. The evaluation module (EVM) comes in a USB-stick form factor, with an onboard MSP430F5528 microcontroller that interfaces with both the host computer and the TMP112 device using an I²C interface. The module is designed with perforations between the sensor and host controller on the EVM board. The perforation allows the user to disconnect the TMP112 for flexibility in their evaluation.

Funciones
  • Evaluate TMP112 device using provided software or prototype on standard 0.1-inch breadboards
  • PC software powered by TI GUI Composer supports Windows, Mac and Linux
  • Compatible with TMP102
Sensores de temperatura digitales
TMP102 — Sensor de temperatura digital de 2 °C, I2C/SMBus en encapsulado 2.56 mm2 TMP102-Q1 — Sensor de temperatura digital de ±2 °C y de 1.4 V a 3.6 V automotriz con I2C/SMBus en encapsulado TMP112 — Sensor de temperatura digital de ±0.5 °C y 1.4 V a –3.6 V con I²C y SMBus TMP112-Q1 — Sensor de temperatura digital de ±0.5 °C y de 1.4 V a 3.6 V automotriz con I2C/SMBus en encapsulado TMP112D — Sensor de temperatura con I²C con una precisión de ±0.5 °C y opción de alerta TMP112D-Q1 — Sensor de temperatura con I²C con una precisión de ±0.4 °C y opción de alerta para uso automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMP112EVM — Módulo de evaluación de sensor de temperatura digital TMP112 de alta precisión y baja potencia

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMP112EVM — Módulo de evaluación de sensor de temperatura digital TMP112 de alta precisión y baja potencia

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TMP112EVM-GUI-LIVE — TMP112 EVM GUI - evaluate with live online version or download (Safari, Chrome or Firefox)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMP112EVM — Módulo de evaluación de sensor de temperatura digital TMP112 de alta precisión y baja potencia

TMP112EVM-GUI-LIVE — TMP112 EVM GUI - evaluate with live online version or download (Safari, Chrome or Firefox)

close
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMP112EVM — Módulo de evaluación de sensor de temperatura digital TMP112 de alta precisión y baja potencia
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
* EVM User's guide TMP112EVM User's Guide 9/09/2019
Certificado TMP112EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos