TMP114EVM

Información general

El TMP114EVM permite a los usuarios evaluar el rendimiento del sensor de temperatura digital TMP114. El módulo de evaluación (EVM) se presenta en forma de memoria USB, con un microcontrolador MSP430F5528 integrado que interactúa tanto con la computadora host como con el dispositivo TMP114 mediante una interfaz I2C.

El módulo está diseñado con perforaciones entre el sensor y el controlador host en la placa EVM. La perforación permite flexibilidad en la evaluación:

  • El usuario puede conectar el TMP114 al sistema/servidor del usuario.
  • El usuario puede conectar el servidor y el software EVM al sistema del usuario con dispositivos TMP114.
  • Las pequeñas placas individuales permiten al usuario colocar sensores en el sistema.
  • El espaciado entre orificios es compatible con placas de pruebas de prototipos comunes de 0.1 pulgadas.

Funciones
  • GUI (interfaz gráfica de usuario) para una configuración sencilla y rápida
  • La placa de circuito impreso (PCB) perforada permite colocar sensores en el sistema del usuario.
  • Ejemplo de disposición de la PCB para una respuesta térmica rápida
  • Interfaz USB sencilla 


Cambiadores de nivel, búferes y concentradores I2C e I3C
TCA9803 — Repetidor/búfer I2C/SMBus de 400 kHz y 2 bits de traducción de nivel con fuente de corriente interna

 

Conversión de tensión
SN74AVC1T45 — Transceptor de bus de alimentación doble de un solo bit con selector de nivel de tensión configurabl

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP5951 — Regulador de voltaje de 150 mA, de baja IQ y baja caída, con habilitación

 

Sensores de temperatura digitales
TMP114 — Sensor de temperatura de 0.15 mm de altura y capacidad de 1.2 V con exactitud de 0.2 °C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMP114EVM — TMP114 evaluation module for ultralow height, 1.2-V, high-accuracy temperature sensors

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMP114EVM — TMP114 evaluation module for ultralow height, 1.2-V, high-accuracy temperature sensors

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TMP114EVM-GUI — TMP114EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMP114EVM — Módulo de evaluación TMP114 para sensores de temperatura de altura ultrabaja, 1.2 V y alta precisión

TMP114EVM-GUI — TMP114EVM GUI

close
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMP114EVM — Módulo de evaluación TMP114 para sensores de temperatura de altura ultrabaja, 1.2 V y alta precisión
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
* EVM User's guide TMP114EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 23/08/2022
Certificado TMP114EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 13/12/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos