TMP116EVM

Información general

Los dispositivos TMP116 son una familia de sensores de temperatura digitales de alta precisión con EEPROM integrada. La familia TMP116 proporciona una exactitud de hasta ±0.1 °C en el rango de 20 °C a 42 °C, y una exactitud de 0.2 °C en el rango de 0 °C a 85 °C con una resolución de 16 bits.  El módulo de evaluación (EVM) TMP116EVM ofrece al usuario una forma sencilla de empezar a utilizar la familia TMP116.  El EVM cuenta con una perforación que permite colocar el sensor de temperatura lejos del MSP430 para mediciones de temperatura remotas.

Funciones
  • Proporcione la GUI para una configuración rápida y sencilla
  • La PCB perforada le permite colocar el sensor en el sistema del usuario
  • Exactitud de hasta 0.1 °C con una resolución de 0.0078 °C (16 bits)
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP2980-ADJ — Regulador de voltaje ajustable de baja caída de 50 mA, 16 V, con habilitación

 

Sensores de temperatura digitales
TMP116 — Sensor de temperatura digital de 0.2 °C con memoria no volátil de 64 bits
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

El TMP116EVM es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMP116EVM — TMP116 High-Precision Digital Temperature Sensor Evaluation Module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010002 — Diseño de referencia de sustitución de sensores RTD de platino por sensores de temperatura digitales
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMP116EVM — TMP116 High-Precision Digital Temperature Sensor Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010002 — Diseño de referencia de sustitución de sensores RTD de platino por sensores de temperatura digitales
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TIDCDE4 — TMP116EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMP116EVM — Módulo de evaluación de sensor de temperatura digital TMP116 de alta precisión

TIDCDE4 — TMP116EVM GUI

close
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 1/08/2017

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMP116EVM — Módulo de evaluación de sensor de temperatura digital TMP116 de alta precisión

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcde4 or www.ti.com/lit/xx/tidcde4b/tidcde4b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDE4. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TMP116EVM User's Guide (Rev. A) 8/08/2017
Certificado TMP116EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Wearable Temp-Sensing Layout Considerations Optimized for Thermal Response (Rev. B) 23/10/2018
Nota sobre la aplicación Design Considerations for Measuring Ambient Air Temperature (Rev. B) 10/09/2018
Nota sobre la aplicación Replacing Resistance Temperature Detectors with the TMP116 Temp Sensor 6/11/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos