TMP126EVM

Información general

El TMP126-Q1 es un sensor digital de temperatura de alta precisión, de 0.5 °C que admite un rango de temperatura ambiente de –55 °C a 175 °C. El TMP126-Q1 cuenta con una resolución de temperatura firmada de 14 bits (0.03125 °C por LSB) mientras funciona en un rango de alimentación de 1.62 V a 5.5 V. El dispositivo tiene un excelente PSR, capaz de mantener precisión en todo el rango de alimentación. Con una rápida tasa de conversión, baja corriente de alimentación y una sencilla interfaz de tres cables compatible con SPI, es ideal para una amplia gama de aplicaciones.

El TMP126EVM proporciona al usuario una forma sencilla de comenzar con el uso del TMP126. El módulo de evaluación (EVM) y la interfaz gráfica de usuario (GUI) están diseñados para proporcionar al usuario una configuración rápida para evaluar el TMP126 y familiarizarse con el dispositivo hasta el nivel de registro bit a bit. El EVM también cuenta con una parte perforada que permite al usuario separar el TMP126 y seguir utilizando la MSP430 y la GUI para interactuar con el dispositivo y configurarlo.

Funciones
  • Interfaz gráfica de usuario (GUI) para una configuración rápida y sencilla
  • La placa de circuito impreso (PCB) perforada permite colocar sensores en el sistema del usuario
  • Proporciona la mejor precisión de medición de temperatura con una resolución de 0.03125 °C (14 bits)
  • La GUI se ejecuta en línea o a través de instalación de escritorio
  • Plataformas compatibles: Web, Windows, Linux, OS X            

  • TMP126EVM
  • Cable USB

Conversión de tensión
SN74LVC1T45 — Transceptor de bus de alimentación doble de un solo bit con selector de nivel de tensión configurabl

 

Sensores de temperatura digitales
TMP126 — Sensor de temperatura SPI de ±0.25 °C que funciona a 175 °C con CRC y alerta de velocidad de subida TMP126-Q1 — Sensor de temperatura SPI de ±0.3 °C que opera a 175 °C, con CRC y alerta de velocidad de subida par TMP127-Q1 — Sensor de temperatura SPI de ±0.8 °C para automoción que opera a 175 °C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMP126EVM — Módulo de evaluación TMP126 para sensores de temperatura SPI de alta precisión

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMP126EVM — Módulo de evaluación TMP126 para sensores de temperatura SPI de alta precisión

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

TMP126EVM-GUI — TMP126EVM GUI

Productos y hardware compatibles

TMP126EVM-GUI — TMP126EVM GUI
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
* EVM User's guide TMP126EVM User's Guide PDF | HTML 5/05/2021
Certificado TMP126EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 6/02/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos