TMP1827EVM

Información general

El TMP1827 es un sensor de temperatura de salida digital compatible con cable único de alta precisión con un algoritmo de hash seguro (SHA) integrado de 256 bits con código de autenticación de mensajes hash (HMAC) y EEPROM de 2 Kbit. El TMP1827 proporciona una alta precisión de ±0.3 °C en todo el rango de temperatura de –55 °C a 150 °C.

El TMP1827EVM está diseñado para proporcionar una configuración rápida para evaluar el TMP182x y familiarizarse con los dispositivos hasta el nivel de registro bit a bit. La perforación de la placa de circuito impreso (PCB) también permite a los usuarios separar la TMP1827 de la interfaz USB.

Funciones
  • Evalúe los dispositivos TMP182x con el software suministrado o realice prototipos en placas de pruebas de prototipos estándar de 0.1 pulgadas
  • El software desarrollado por nuestra interfaz gráfica de usuario (GUI) Composer se ejecuta en un navegador en sistemas operativos Windows, Mac o Linux
Sensores de temperatura digitales
TMP1826 — EEPROM de 2 Kbit con sensor de temperatura integrado de ±0.2 °C, compatible con el protocolo 1-Wire® TMP1827 — Autenticador SHA-256 y EEPROM de 2 Kbit, sensor de temperatura integrado de ±0.2 °C compatible con e
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMP1827EVM — Módulo de evaluación TMP1827 para sensor de temperatura digital de cable único

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMP1827EVM — Módulo de evaluación TMP1827 para sensor de temperatura digital de cable único
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
* EVM User's guide TMP1827EVM User's Guide PDF | HTML 7/09/2022
Certificado TMP1827EVM EU RoHs Declaration of Conformity (DoC) 21/12/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos