TMP235EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TMP235EVM es un sistema de conectar y usar para probar y evaluar el sensor de temperatura analógico TMP235. El módulo de evaluación utiliza una interfaz USB para el control y la transmisión de datos, y puede conectarse a un puerto USB de PC. Con la sencilla interfaz gráfica de usuario, las mediciones de temperatura pueden transmitirse en cuestión de segundos después de conectar el módulo de evaluación a una PC e iniciar la interfaz gráfica de usuario. El módulo de evaluación alberga un microcontrolador MSP430F5528 que actúa como puente entre la interfaz USB de la PC y la interfaz analógica del TMP235. La sección del sensor de la placa de circuito impreso puede estar separada de la placa de circuito impreso principal para permitir la creación de prototipos en un sistema en el que el sensor está situado a distancia del controlador host. El TMP235EVM no requiere calibración ni programación de software: solo es necesario instalar la interfaz gráfica de usuario del módulo de evaluación TMP235. La interfaz gráfica de usuario muestra en tiempo real las mediciones de temperatura.  El módulo de evaluación también admite un segundo canal de detección a efectos de comparación. Los datos de temperatura se pueden registrar y exportar en formato CSV.

Funciones
  • Mediciones de temperatura en tiempo real
  • Registro de datos
  • Canal de detección secundario con fines comparativos
  • Listo para conectar y usar por USB
  • Sección de sensor desmontable para prototipos de funcionamiento a distancia


  • TMP235EVM
  • Cable USB P/N AE9934-ND

Sensores de temperatura analógicos
TMP235 — Sensor de temperatura analógico de 1 °C y 10 mV/°C TMP235-Q1 — Sensor de temperatura de salida analógica de ±1.5°C de calidad automotriz, de 2.3 V a 5.5 V con gana
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMP235EVM — TMP235 Low Power Analog Temperature Sensor Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMP235EVM — TMP235 Low Power Analog Temperature Sensor Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SBOC489 — TMP23xEVM GUI v1.3

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Sensores de temperatura analógicos
TMP235 — Sensor de temperatura analógico de 1 °C y 10 mV/°C TMP236 — Sensor de temperatura de salida analógica de ±2.0 °C, con ganancia de 19.5 mV/°C
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMP235EVM — Módulo de evaluación TMP235 de sensor de temperatura analógico de baja potencia TMP236EVM — Módulo de evaluación TMP236 de sensor de temperatura analógico de baja potencia

SBOC489 — TMP23xEVM GUI v1.3

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 1/03/2018
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Sensores de temperatura analógicos
TMP235 — Sensor de temperatura analógico de 1 °C y 10 mV/°C TMP236 — Sensor de temperatura de salida analógica de ±2.0 °C, con ganancia de 19.5 mV/°C
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMP235EVM — Módulo de evaluación TMP235 de sensor de temperatura analógico de baja potencia TMP236EVM — Módulo de evaluación TMP236 de sensor de temperatura analógico de baja potencia

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc489 or www.ti.com/lit/xx/sboc489/sboc489.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBOC489. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TMP23xEVM User's Guide (Rev. A) 14/06/2018
Certificado TMP235EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos