TMP4719EVM

Información general

El TMP4719 es un sensor de temperatura de 3 canales (2 remotos y 1 local) compatible con I2C, disponible en encapsulados VSSOP y WSON. El TMP4719EVM permite a los usuarios evaluar el rendimiento del sensor de temperatura digital TMP4719. El TMP4719EVM está diseñado para ser utilizado tal como está, junto con la GUI del módulo de evaluación. También se puede separar el sensor para evaluarlo en el sistema del usuario. Para ello, existen múltiples alternativas para interactuar con el sensor y ofrecer la mejor experiencia de usuario.

Funciones
  • Muestra el sensor de temperatura digital de 3 canales y precisión alta con función de alerta
  • La GUI basada en la nube, fácil de utilizar, está disponible en la web o se puede descargar para su uso fuera de línea
  • Placa de sensor divisible con espacio para cabezal de paso de 0.1 pulgadas para interconectarse con el TMP4719
  • Registro de datos con GUI
Sensores de temperatura digitales
TMP4719 — Sensor de temp. doble, remoto y local, comp. con lógica de 1.2 V, con factor N y correc. de serie R TMP4719-Q1 — Sensor de temperatura local y remoto doble automotriz con corrección de factor N y serie R
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMP4719EVM — TMP4719 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMP4719EVM — TMP4719 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TMP4719EVM-GUI — TMP4719 Evaluation Module GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Sensores de temperatura digitales
TMP4719 — Sensor de temp. doble, remoto y local, comp. con lógica de 1.2 V, con factor N y correc. de serie R TMP4719-Q1 — Sensor de temperatura local y remoto doble automotriz con corrección de factor N y serie R
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMP4719EVM — Módulo de evaluación TMP4719

TMP4719EVM-GUI — TMP4719 Evaluation Module GUI

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 6/01/2026
Productos
Sensores de temperatura digitales
TMP4719 — Sensor de temp. doble, remoto y local, comp. con lógica de 1.2 V, con factor N y correc. de serie R TMP4719-Q1 — Sensor de temperatura local y remoto doble automotriz con corrección de factor N y serie R
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMP4719EVM — Módulo de evaluación TMP4719

Información de la versión

TMP4719EVM GUI version 1.0
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
* EVM User's guide TMP4719 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 25/11/2025
Certificado TMP4719EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 21/03/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos