TMUX-10DGS-EVM

TMUX-10DGS-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TMUX-10DGS-EVM se utiliza para evaluar el rendimiento del encapsulado DGS de 10 pines. El módulo de evaluación (EVM) se suministra con un panel para permitir la soldadura de dispositivos DGS de 10 pines. Además, se proporcionan puntos de prueba integrados que brindan flexibilidad para probar varias señales.

Funciones
  • Una almohadilla para interruptores y multiplexores en el encapsulado DGS de 10 pines
  • Diez cabezales genéricos de 6 pines para señales de alimentación, analógicas o digitales que se conmutan y señales de control
  • Las diez vías de señal genéricas tienen dos resistencias de 0 Ω de tamaño 0805 instaladas entre el panel del circuito integrado (IC) y el cabezal
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión
TMUX6221 — Interruptor de precisión de 2 canales, 36 V, con inmunidad al bloqueo, 1:1 (SPST) con lógica de 1 TMUX6222 — 36 V, inmune a bloqueos, 1:1 (SPST) Interruptor de precisión de 2 canales con lógica de 1.8 V (ac TMUX7221 — Interruptor de precisión de 2 canales, 44 V, con inmunidad al bloqueo, 1:1 (SPST) con lógica de 1.8  TMUX7222 — Interruptor de precisión de 2 canales, 44 V, con inmunidad al bloqueo, 1:1 (SPST) con lógica de 1.8 
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMUX10DGSEVM — Módulo de evaluación TMUX 10-DGS

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMUX10DGSEVM — Módulo de evaluación TMUX 10-DGS
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
* EVM User's guide TMUX10DGS Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 9/04/2024
Certificado TMUX10DGSEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 19/04/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos