TMUX28XX-DSG-DDF-EVM

TMUX28XX-DSG-DDF-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TMUX28XX-DSG-DDF-EVM se utiliza para evaluar el rendimiento de los dispositivos TMUX2821 y TMUX2819. El módulo de evaluación (EVM) viene con un TMUX2821 soldado. El EVM permite a los ingenieros evaluar fácilmente las características de baja Ron y ΔRon del TMUX2821 y del TMUX2819. El EVM tiene varios espacios que se pueden rellenar con resistencias para probar cómo el dispositivo afecta la resistencia total en el carril de la señal. Además, el EVM incluye varios puntos de prueba y conectores tipo banana que permiten aplicar señales de alta corriente en el multiplexor.

Funciones
  • Fuente de alimentación externa con condensador de desacoplamiento de V_External a tierra (1 µF 0402)
  • Un condensador de desacoplamiento de la fuente de alimentación de VDD a tierra (0.1 μF 0402)
  • Ocho puntos de prueba en E/S que admiten todo el rango de corriente y tensión del TMUX2821 y del TMUX2819
  • Ocho puntos de prueba adicionales conectados a GND para facilitar el sondeo
  • Cuatro conectores tipo banana en las E/S que admiten todo el rango de corriente y tensión del TMUX2821 y del TMUX2819
  • Cuatro conectores tipo banana adicionales conectados a GND
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión
TMUX2819 — Interruptor ±5.5 V por encima de la potencia, 1 canal, 2:1 (SPDT) con lógica compatible de 1.2 V TMUX2821 — ±5.5 V por encima de la potencia, interruptor de 2 canales 1:1 (SPST) con lógica compatible con 1.2
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

El TMUX28XX-DSG-DDF-EVM es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMUX28XXDSGDDF-EVM — Módulo de evaluación TMUX28xx

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMUX28XXDSGDDF-EVM — Módulo de evaluación TMUX28xx
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
* EVM User's guide TMUX28XX Evaluation Module PDF | HTML 7/10/2025
Certificado TMUX28XXDSGDDF-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 29/08/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos