TMUXHS4212EVM

TMUXHS4212EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TMUXHS4212 se puede utilizar para evaluar el rendimiento de la conmutación pasiva bidireccional de alta velocidad para aplicaciones USB tipo C™ multiplexores o demultiplexores que admiten velocidades de datos USB 3.1 Gen 1, Gen 2.  También es compatible con los estándares de interfaz MIPI DSI/CSI, LVDS y PCI Express Gen 2 , Gen 3 y Gen 4.

Funciones
  • Interfaz sencilla para señales de alta velocidad a través de conectores SMP
  • Conectores tipo banana universales para fuente de alimentación externa de 3.3 V
  • Puentes para una fácil configuración de dispositivos
  • Trazas de calibración para desintegrar el EVM del TMUXHS4212 durante la medición
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores
TMUXHS4212 — Multiplexador/demultiplexador diferencial de 16 Gbps, 2:1/1:2 y 2 canales
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMUXHS4212EVM — Módulo de evaluación de interruptor de multiplexador/demultiplexador diferencial de 20 Gbps, 2:1/1:2 y 2 canales

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMUXHS4212EVM — Módulo de evaluación de interruptor de multiplexador/demultiplexador diferencial de 20 Gbps, 2:1/1:2 y 2 canales
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TMUXHS4212 EVM User's Guide PDF | HTML 12/09/2019
Nota sobre la aplicación Schematic Checklist of TMUXHS4212EVM and TMUXHS4412EVM PDF | HTML 16/03/2021
Certificado TMUXHS4212EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 29/07/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos