TMUXHS4612-EVM

TMUXHS4612-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TMUXHS4612 cuenta con TMUXHS4612 compatibles con HDMI 2.1 y DP 2.1. Este multiplexor de video de alta velocidad es capaz de 20 Gbps por carril y admite un rango de modo común desde GND hasta VCC. Este EVM implementa el multiplexor de alta velocidad con conectores SMP para una excelente integridad de la señal y trazas de calibración para aplicaciones de desajuste en pruebas de cumplimiento.

Funciones
  • HDMI 2.1 con capacidad de 12 Gbps
  • Compatible con DisplayPort™ de 20 Gbps
  • Interfaz simple para señales de alta velocidad a través de conectores SMP
  • Conectores tipo banana universales para fuente de alimentación externa de 3.3 V
  • Puentes para una fácil configuración de dispositivos
  • Trazas de calibración para desintegrar el EVM del TMUXHS4612 durante la medición
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI
TMUXHS4512 — Multiplexor diferencial 2:1 o demultiplexor 1:2 de 6 canales a 20 Gbps con alimentación de 1.8 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TMUXHS4612-EVM — TMUXHS4612 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMUXHS4612-EVM — TMUXHS4612 evaluation module
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
* EVM User's guide TMUXHS4612 6-Channel 20Gbps Differential 2:1 Mux / 1:2 Demux Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 22/05/2024
Certificado TMUXHS4612-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 19/03/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos